Koło 82 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199830661
EAN:
4031582318661
Numer produktu:
ETP 082x34-Ø12 HL32
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 34 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i efektywne obroty. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 34 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.