Koło 82 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199830658
EAN:
4031582318654
Numer produktu:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniają...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło posiada średnicę 82 mm z bieżnikiem o szerokości 28 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, charakteryzującego się doskonałą odpornością na zużycie i trwałością. Piastę koła stanowi stal i żelazo o długości 26 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiający łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 700 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 350 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w warunkach intensywnego użytkowania.