Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to element oporowy przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych, wyposażony w precyzyjne łożysko kulkowe. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, przy długości piasty wynoszącej 100 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność. Koło wykazuje statyczną nośność 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h. Korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji i długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 082x100-Ø20 HL100
EAN
4031582329308
Numer materiału S4
199839854
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,14 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
100 mm
Szerokość Bieżnia
100 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)