Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach obrotowych, wykonanym z poliamidu ciężkiego z bieżnikiem o szerokości 74 mm. Koło posiada średnicę 80 mm, długość piasty 80 mm oraz średnicę otworu osi 20 mm. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynną pracę i niezawodność. Bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1400 kg. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 4 km/h lub 560 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
Numer materiału S4
199829536
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
700 kg
Nośność przy 6 km/h
560 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,45 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
80 mm
Szerokość Bieżnia
74 mm
Średnica
80 mm
Szerokość korpusu
74 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu