Koło 80 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199804172
EAN:
4031582322576
Numer produktu:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm, szer...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm, szerokością bieżnika 70 mm oraz długością piasty 76 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg. Nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu