Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Koło charakteryzuje się średnicą 80 mm, szerokością bieżnika 60 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 25 mm. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitość konstrukcji. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną na poziomie 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
Numer materiału S4
199827802
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
480 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,44 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6005
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
60 mm
Średnica
80 mm
Szerokość korpusu
60 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu