Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Koło charakteryzuje się średnicą 80 mm, szerokością bieżnika 60 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitość konstrukcji. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną do 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582365436
Numer materiału S4
199860864
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,44 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
60 mm
Średnica
80 mm
Szerokość korpusu
60 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu