Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 25 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest ze stali i żelaza, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe z uszczelnieniami RS/2RS, zapewniające płynną pracę i długą żywotność. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 14 mm. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz 130 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Numer materiału S4
199830220
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność przy 6 km/h
130 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,38 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
14 mm
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
80 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)