Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199835789
EAN:
4031582365382
Numer produktu:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm or...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 20 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm, a długość piasty wynosi 12 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest ze stali i żelaza, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość konstrukcji. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe z uszczelnieniami RS/2RS, zapewniające płynną pracę i długą żywotność. Nośność statyczna koła wynosi 280 kg. Nośność dynamiczna wynosi 110 kg przy prędkości 6 km/h oraz 140 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te pozycjonują to koło jako rozwiązanie idealne do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w transporcie wewnętrznym.