Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199832336
EAN:
4031582332001
Numer produktu:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm, szer...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm, szerokością bieżnika 70 mm oraz długością piasty 75 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, gwarantujące niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem