Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199829776
EAN:
4031582318586
Numer produktu:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z obudową ze stali i żelaza oraz bieżniki...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z obudową ze stali i żelaza oraz bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm, szerokością bieżnika 60 mm oraz długością piasty 20 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.