Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199801654
EAN:
4031582318579
Numer produktu:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 80 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 54 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w eksploatacji. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje odpowiednią sztywność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne obroty. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.