Koło 80 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199830660
EAN:
4031582318562
Numer produktu:
ETP 080x54-Ø20 HL54
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z obudową ze stali i żelaza oraz wyposażo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z obudową ze stali i żelaza oraz wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm, szerokością bieżnika 54 mm oraz długością piasty 54 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność. Koło wykazuje statyczną nośność 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w wymagających warunkach przemysłowych.