Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło posiada średnicę 80 mm z bieżnikiem o szerokości 34 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, charakteryzującego się doskonałą odpornością na zużycie i trwałością. Piastę koła stanowi stal i żelazo o długości 32 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiający łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg, zapewniającą stabilność przy obciążeniach stałych. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 6 km/h oraz 200 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie koła w aplikacjach wymagających mobilności. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynny obrót i minimalne opory ruchu, czyniąc to koło idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych systemów transportu wewnętrznego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
Numer materiału S4
199806830
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność przy 6 km/h
160 kg
Nośność statyczne
400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,55 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6201
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
32 mm
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
80 mm
Szerokość korpusu
34 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)