Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 62 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność w różnych warunkach pracy. Oś ma średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 62 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i niezawodność. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia wymaganą wytrzymałość konstrukcji. Nośność statyczna koła wynosi 1100 kg, natomiast nośność dynamiczna to 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
Numer materiału S4
199806197
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
550 kg
Nośność przy 6 km/h
440 kg
Nośność statyczne
1100 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,83 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
62 mm
Szerokość Bieżnia
62 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
62 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)