Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zamontowane na piaście o długości 40 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność statyczna koła wynosi 700 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 280 kg przy prędkości 6 km/h oraz 350 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnorodnych aplikacjach transportowych i magazynowych wymagających wysokiej niezawodności i precyzji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Numer materiału S4
199806315
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność przy 6 km/h
280 kg
Nośność statyczne
700 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,65 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
40 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)