Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 70 mm i szerokością bieżnika 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne z uszczelnieniami RS/2RS, które zapewnia płynną pracę i ochronę przed zanieczyszczeniami. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 12 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 240 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 6 km/h lub 120 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETY 070x20-Ø20 HL12
EAN
4031582331233
Numer materiału S4
199835405
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
120 kg
Nośność przy 6 km/h
100 kg
Nośność statyczne
240 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,16 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
12 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
70 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)