Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 65 mm, szerokością bieżnika 32 mm oraz długością piasty 32 mm. Otwór na oś ma średnicę 12 mm. Koło wykazuje statyczną nośność 480 kg. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 290 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
Numer materiału S4
199829018
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
290 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
480 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,17 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6201
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
32 mm
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu