Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 60 mm i szerokością bieżnika 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne z uszczelnieniami RS/2RS, które zapewnia płynną pracę i ochronę przed zanieczyszczeniami. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 12 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 6 km/h lub 80 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Numer materiału S4
199830217
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność przy 6 km/h
80 kg
Nośność statyczne
200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,14 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
12 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
60 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)