Koło 300 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199830851
EAN:
4031582320091
Numer produktu:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonane z poliamidu bard...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego, którego bieżnik o szerokości 80 mm jest identyczny z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 300 mm, długością piasty 90 mm oraz średnicą otworu osi 50 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 13000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 6500 kg przy prędkości 6 km/h lub 7800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w wymagających warunkach przemysłowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu