Koło 300 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199837669
EAN:
4031582366303
Numer produktu:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łoż...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 300 mm, szerokością bieżnika 55 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym otwór na oś ma średnicę 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewniającej bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Koło wykazuje nośność statyczną do 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń transportowych i magazynowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących