Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 300 mm, szerokością bieżnika 55 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej, czarnej, wulkanizowanej opony zapewniającej trwałość i przyczepność. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Numer materiału S4
199837180
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
480 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,87 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
55 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących