Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 300 mm i szerokością bieżnika 80 mm, przy długości piasty 90 mm i średnicy otworu na oś 35 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 4000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
Numer materiału S4
199838840
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
2400 kg
Nośność przy 6 km/h
2000 kg
Nośność statyczne
4000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
14,82 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
35 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)