Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 250 mm, wyposażony w bieżnik o szerokości 50 mm wykonany z materiału identycznego z korpusem koła. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, co zapewnia trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm, co umożliwia łatwe montażowanie na standardowych osiach wózków. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 2200 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1100 kg przy prędkości 6 km/h lub 1320 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wydajności i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
Numer materiału S4
199832580
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
1320 kg
Nośność przy 6 km/h
1100 kg
Nośność statyczne
2200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
1,88 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6205
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu