Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych, wykonany z poliamidu bardzo ciężkiego, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm oraz szerokością bieżnika 80 mm, przy długości piasty wynoszącej 90 mm. Otwór na oś ma średnicę 50 mm. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 11000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 5500 kg przy prędkości 6 km/h oraz 6600 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednorodność konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
Numer materiału S4
199830850
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
6600 kg
Nośność przy 6 km/h
5500 kg
Nośność statyczne
11000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
6,2 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6310
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
50 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu