Koło 250 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199834555
EAN:
4031582070347
Numer produktu:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu od...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 55 mm, przy długości piasty wynoszącej 66 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna wynosi 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.