Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium o średnicy 250 mm. Bieżnik koła wykonany jest z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Oś koła posiada średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się wysoką nośnością statyczną wynoszącą 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w wymagających warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329629
Numer materiału S4
199835104
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
2,15 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)