Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech to element wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań w systemach transportowych. Koło posiada średnicę 250 mm i wykonane jest z aluminium, zapewniając optymalny stosunek wytrzymałości do masy. Bieżnik o szerokości 55 mm wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność w różnych warunkach pracy. Nośnik koła ma długość 60 mm, a otwór na oś wynosi 35 mm średnicy. Łożysko typu wylot z rowkiem rowek klinowy umożliwia płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1200 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie w aplikacjach wymagających zmiennych obciążeń i prędkości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Koło
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 — Sprzęt transportowy
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Poliuretan, Odlewane
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Bez osłony gwintu
Lager
Wylot z rowkiem Rowek klinowy
Radfarbe
Żółty miód (RAL1005)
special-features-image
Funkcje specjalne