Koło 250 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199861407
EAN:
4031582397970
Numer produktu:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm or...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 55 mm. Korpus wykonany jest z aluminium, a bieżnik z poliuretanu odlewanego, co zapewnia trwałość i niezawodność w eksploatacji. Oś posiada średnicę otworu 30 mm, natomiast długość piasty wynosi 60 mm. Łożysko wyposażone jest w wylot z rowkiem klinowym. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 2000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1200 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie w różnych warunkach pracy.