Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i wózkach transportowych, wykonanym z korpusu aluminiowego o średnicy 250 mm i szerokości bieżnika 55 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i przyczepność. Piasta koła ma długość 60 mm, a otwór na oś wynosi 25 mm średnicy. Łożysko typu wylot z rowkiem rowek klinowy zapewnia niezawodne działanie. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2000 kg oraz nośnością dynamiczną 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealne do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
Numer materiału S4
199861406
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
1200 kg
Nośność przy 6 km/h
1000 kg
Nośność statyczne
2000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,85 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
55 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Wylot z rowkiem Rowek klinowy
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)