Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 250 mm, a szerokość bieżnika to 50 mm, przy długości piasty 60 mm i średnicy otworu osi 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewniającej bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie go w szerokim spektrum urządzeń transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
Numer materiału S4
199836073
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,34 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących