Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 250 mm, wyposażony w oponę elastyczną, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm. Koło posiada korpus wykonany z aluminium, osadzony na łożysku kulkowym precyzyjnym, co zapewnia płynną pracę i długą żywotność. Piastę koła charakteryzuje długość 60 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach wózków. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
Numer materiału S4
199838557
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,37 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących