Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm oraz średnicy otworu na oś 30 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 2400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP 250x50-Ø30 HL60
EAN
4031582331059
Numer materiału S4
199838765
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
1440 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
6,28 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
30 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)