Koło 200 mm
Maxtech
Numer zamówienia:
199034873
EAN:
4031582323061
Numer produktu:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Maxtech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu z poliamidu i bieżnika z poliure...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Maxtech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu z poliamidu i bieżnika z poliuretanu wtryskiwanego. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 25 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.