Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, wykonane z arkuszy stalowych ciężkich, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym otwór na oś ma średnicę 20 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i przyczepność. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Numer materiału S4
199834217
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,48 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe, ciężkie
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących