Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i maszyn transportowych. Koło posiada średnicę 200 mm z opaską bieżnika wykonaną z poliuretanu piankowego o szerokości 50 mm, zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na precyzyjnym łożysku kulkowym gwarantującym płynną pracę. Oś koła wyposażona jest w otwór o średnicy 8 mm do montażu na wózku. Długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Numer materiału S4
199005570
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,66 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
70 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Poliuretan, piankowy
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących