Koło 200 mm
Maxtech
Numer zamówienia:
199005569
EAN:
4031582320633
Numer produktu:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Maxtech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu z polipropylen i wyposażone w ło...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Maxtech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu z polipropylen i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm oraz szerokością bieżnika 30 mm, który wykonany jest z poliuretanu piankowego zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wykazuje zdolność nośną do 200 kg w warunkach obciążenia statycznego oraz 100 kg przy prędkości 4 km/h w warunkach obciążenia dynamicznego, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań w wózkach transportowych i urządzeniach magazynowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących