Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Produkt charakteryzuje się średnicą 200 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 30 mm. Korpus wykonany jest z polipropyłenu, a bieżnik z poliuretanu piankowego, co zapewnia trwałość i odpowiednią przyczepność. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę. Oś posiada średnicę otworu 8 mm, a długość piasty wynosi 44 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Numer materiału S4
199005568
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,4 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
70 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Poliuretan, piankowy
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących