Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm, szerokością bieżnika 80 mm oraz długością piasty 90 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 40 mm. Urządzenie wykazuje zdolność nośną statyczną na poziomie 9000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 4500 kg przy prędkości 6 km/h lub 5400 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Numer materiału S4
199830849
Podstawowe atuty
Emisja CO2 (zakres 3)
29.11
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
5400 kg
Nośność przy 6 km/h
4500 kg
Nośność statyczne
9000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
3,86 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6308
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
40 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu