Koło 200 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199839138
EAN:
4031582329605
Numer produktu:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu od...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych i logistycznych.