Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i wózkach transportowych. Koło posiada średnicę 200 mm z opaską bieżnika wykonaną z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Korpus koła wykonany jest z aluminium, co zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Piastę koła charakteryzuje długość 54 mm, natomiast średnica otworu na oś wynosi 35 mm. Łożysko wyposażone jest w wylot z rowkiem klinowym, zapewniający niezawodne działanie. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h oraz 960 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia efektywne wykorzystanie koła w różnych warunkach eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
Numer materiału S4
199861405
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
960 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,19 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
35 mm
Długość piasty
54 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Wylot z rowkiem Rowek klinowy
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)