Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Koło posiada średnicę 200 mm z opaską bieżnika o szerokości 50 mm wykonaną z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i przyczepność. Korpus wykonany jest z aluminium, co gwarantuje niską masę przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Piasta koła ma długość 54 mm, a otwór na oś wynosi 30 mm średnicy. Łożysko typu wylot z rowkiem rowek klinowy zapewnia płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg oraz nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 960 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITB 200x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397963
Numer materiału S4
199861404
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
960 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,2 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
30 mm
Długość piasty
54 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Wylot z rowkiem Rowek klinowy
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)