Koło 200 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199861403
EAN:
4031582397956
Numer produktu:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Koło charaktery...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego trwałość i przyczepność. Korpus wykonany z aluminium gwarantuje lekkość konstrukcji przy zachowaniu wymaganej sztywności. Piasta koła ma długość 54 mm, a otwór na oś wynosi 25 mm średnicy. Łożysko typu wylot z rowkiem rowek klinowy zapewnia niezawodne działanie. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 960 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.