Koło 200 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199830632
EAN:
4031582319842
Numer produktu:
IFP 200x50-Ø25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną na poziomie 900 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w warunkach przemysłowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących