Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzący podłogi, zapewniając bezpieczne i czyste użytkowanie. Koło wykazuje statyczną nośność 900 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h lub 450 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
IFP 200x50-Ø20
EAN
4031582319835
Numer materiału S4
199805063
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
450 kg
Nośność przy 6 km/h
360 kg
Nośność statyczne
900 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,9 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących