Koło 200 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199804060
EAN:
4031582319743
Numer produktu:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Elastech to precyzyjny element do wózka jezdnego, wykonany z korpusu aluminiowego, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne....
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to precyzyjny element do wózka jezdnego, wykonany z korpusu aluminiowego, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 50 mm, pokrytym elastyczną oponą czarną wulkanizowaną. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 25 mm. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną na poziomie 900 kg. Nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących