Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Maxtech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, charakteryzujące się solidną konstrukcją i wysoką niezawodnością. Urządzenie posiada średnicę 175 mm, szerokość bieżnika 30 mm oraz długość piasty 60 mm, co zapewnia optymalne parametry geometryczne dla większości zastosowań przemysłowych. Otwór na oś ma średnicę 8 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Bieżnik wykonany z poliuretanu piankowego zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację, natomiast korpus z polipropylenu gwarantuje odporność na warunki pracy. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynny obrót i długą żywotność. Maksymalna nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 75 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w aplikacjach wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Numer materiału S4
199005567
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,4 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
70 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Poliuretan, piankowy
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
175 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących