Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Maxtech to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach i kastorowach, charakteryzujące się solidną konstrukcją i niezawodnym działaniem. Urządzenie posiada średnicę 175 mm oraz szerokość bieżnika 30 mm, zapewniając stabilność i trwałość podczas eksploatacji. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu piankowego, który gwarantuje doskonałą przyczepność i amortyzację, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które umożliwia płynne i bezpieczne obracanie się. Długość piasty wynosi 44 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm, co ułatwia montaż na standardowych osiach. Nośność statyczna koła wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna to 75 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na bezpieczne transportowanie różnorodnych ładunków w warunkach przemysłowych i handlowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PNP 175x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320602
Numer materiału S4
199005566
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,3 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
70 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Poliuretan, piankowy
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
175 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących