Koło 160 mm
Maxtech
Numer zamówienia:
199039406
EAN:
4031582323191
Numer produktu:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 160 mm i szerokość bieżn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 160 mm i szerokość bieżnika 40 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego, co zapewnia trwałość i odporność na zużycie. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynną pracę i niezawodność. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 700 kg, natomiast nośność dynamiczna to 350 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności.