Koło 160 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199830558
EAN:
4031582322200
Numer produktu:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych, wykonane z arkuszy stalowych, ciężkich, z precyzyjnym ł...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych, wykonane z arkuszy stalowych, ciężkich, z precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym niezawodną pracę. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym otwór na oś ma średnicę 20 mm. Bieżnik wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne i ciiche poruszanie się. Koło wykazuje statyczną nośność 900 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 450 kg przy prędkości 6 km/h lub 540 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących